Publier vos produits
SILENIO WALL-HUNG DOUBLE WASHBASIN 1200x460x120 Mod. 3046-D
KALDEWEI

SILENIO WALL-HUNG DOUBLE WASHBASIN 1200x460x120 Mod. 3046-D

Traduit par Google,
Le design sensuel et moderne de la série SILENIO devient encore plus excitant en version vasque à encastrer. C'est un plaisir de voir la forme intérieure douce et organique dans le rebord étroit, précis et haut de seulement 14 mm du lavabo. Le design fluide et filigrane permet au lavabo de se fondre visuellement avec la console ou le meuble de votre choix. Et quelle que soit la taille que vous choisissez : un lavabo à encastrer SILENIO vous offre un espace généreux pour les robinetteries et les accessoires.
Spécifications techniques
  • Réference unique.3046-D
  • Famille de produitsWashbasins
  • Groupe de produitsWashbasins
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-04-17
  • Numéro d'édition1
  • Largeur (mm)460
  • Profondeur (mm)1200
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Conçu enAllemagne
  • Fabriqué enAllemagne
  • Poids net (Kg)16
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
  • Classification IFCÉlément d’Ameublement
  • Nom UNSPSCSanitary ware
  • Code UNSPSC301815