Publier vos produits
CENTRO 900x500x120
CENTRO 900x500x120
    KALDEWEI

    CENTRO 900x500x120

    Traduit par Google,
    Modèle n° 3058 : Fusion du minimalisme et de l'élégance simple - aspect luxueux - s'intègre parfaitement dans les salles de bains modernes et traditionnelles - le cercle pris comme forme de base fait écho dans la bonde émaillée parfaitement intégrée - contour du lavabo avec suffisamment d'espace pour les accessoires individuels - contrepartie assortie à la baignoire Centro - conçue par Anke Salomon
    Spécifications techniques
    • Réference unique.3058
    • Famille de produitsWashbasins
    • Groupe de produitsWashbasins
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2017-12-19
    • Numéro d'édition1
    • Largeur (mm)500
    • Profondeur (mm)900
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Matériel secondaireÉmail
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)17.7
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815