Publier vos produits
CONO 550x300x100
CONO 550x300x100
CONO 550x300x100
CONO 550x300x100
CONO 550x300x100
CONO 550x300x100
    KALDEWEI

    CONO 550x300x100

    Traduit par Google,
    Modèle n° 3074 : Il y a deux ans, des lavabos assortis ont été ajoutés à la famille de produits CONO. La qualité, la conception et les matériaux cohérents font de la salle de bain quelque chose de vraiment spécial. Maintenant, la ligne CONO va plus loin, cette fois dans la salle de bain des invités - dans un espace où un lave-mains ultra compact indique que même si l'espace peut être limité, l'invité est grandement apprécié. Le lave-mains CONO est disponible en deux versions avec le panneau de robinetterie à gauche ou à droite, et une option de 1 ou pas de trou de robinetterie.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.3074
    • Famille de produitsWashbasins
    • Groupe de produitsWashbasins
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-01-09
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)100
    • Largeur (mm)300
    • Profondeur (mm)550
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Matériel secondaireÉmail
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)8.2
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815