Publier vos produits
CONO 500x500x120
CONO 500x500x120
CONO 500x500x120
CONO 500x500x120
CONO 500x500x120
CONO 500x500x120
    KALDEWEI

    CONO 500x500x120

    Traduit par Google,
    Modèle n° 3077 : La clarté formelle et la tranquillité des lavabos CONO sont une fusion d'esthétique et de convivialité. Cela s'applique encore plus au nouveau modèle carré qui, grâce à ses dimensions compactes, s'intègre parfaitement là où d'autres versions semblent disproportionnées. Ce qui fait de ce lavabo CONO une solution particulièrement pratique, c'est qu'il peut être installé de toutes les manières imaginables et qu'il est disponible avec 1, 3 ou sans trous de robinetterie.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.3077
    • Famille de produitsWashbasins
    • Groupe de produitsWashbasins
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-01-09
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)120
    • Largeur (mm)500
    • Profondeur (mm)500
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Matériel secondaireÉmail
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)11.5
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815