Publier vos produits
CONO 900x500x14
CONO 900x500x14
    KALDEWEI

    CONO 900x500x14

    Traduit par Google,
    Modèle n° 3081 : - le lavabo au caractère haut de gamme respire l'élégance et l'harmonie - le vidage émaillé intégré de manière optimale accentue la géométrie sous-jacente du lavabo - le rebord exceptionnellement généreux offre de l'espace pour les robinetteries ou les accessoires individuels - complète parfaitement la gamme Cono - Tous les lavabos CONO de 120 cm largeur sont maintenant disponibles avec des trous taraudés 1x1 ou 1x3
    Spécifications techniques
    • Réference unique.3081
    • Famille de produitsWashbasins
    • Groupe de produitsWashbasins
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-01-09
    • Numéro d'édition1
    • Largeur (mm)500
    • Profondeur (mm)900
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Matériel secondaireÉmail
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)12.4
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815