Publier vos produits
CAYONO WASHBOWL 520x355
CAYONO WASHBOWL 520x355
CAYONO WASHBOWL 520x355
CAYONO WASHBOWL 520x355
CAYONO WASHBOWL 520x355
    KALDEWEI

    CAYONO WASHBOWL 520x355

    Traduit par Google,

    Modèle n°3188 :

    Le lavabo CAYONO allie une esthétique puriste à une fonctionnalité intelligente : Développé pour la conception de salles de bains modernes, le lavabo impressionne par ses lignes claires, arrondies par des contours légèrement incurvés. Combiné avec la profondeur intérieure généreuse du lavabo, le résultat est un espace confortable qui est une expérience pour chaque utilisateur. Ce lavabo est complété par le trop-plein placé à l'arrière du lavabo, ce qui permet un aspect toujours harmonieux. Grâce à son design naturel unique, CAYONO peut être utilisé dans une grande variété de projets.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.3188
    • Famille de produitsWashbasins
    • Groupe de produitsWashbasins
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-01-24
    • Numéro d'édition1
    • Largeur (mm)355
    • Profondeur (mm)520
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Matériel secondaireÉmail
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)11
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815