Publier vos produits
NUEVA WASHBOWL Ø380 Mod. 3191
NUEVA WASHBOWL Ø380 Mod. 3191
NUEVA WASHBOWL Ø380 Mod. 3191
NUEVA WASHBOWL Ø380 Mod. 3191
NUEVA WASHBOWL Ø380 Mod. 3191
    KALDEWEI

    NUEVA WASHBOWL Ø380 Mod. 3191

    Traduit par Google,
    La Nueva séduit par sa forme claire et élémentaire, aux antipodes d'un monde de plus en plus complexe. Le décalage concis dans le contour du nouveau design donne au bol une précision calme qui le prédestine à devenir le classique de demain. Le design unique du bol est particulièrement accentué par l'interaction avec les caractéristiques cubiques de l'architecture de la pièce. Fabriquée en acier émaillé durable et conçue pour répondre à des exigences élevées, la Nueva convient aux salles de bains et aux espaces de bien-être des hôtels de luxe ainsi qu'aux salles de bains privées exclusives et aux espaces publics.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.3191
    • Famille de produitsWashbasins
    • Groupe de produitsWashbasins
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-10-12
    • Numéro d'édition1
    • Largeur (mm)380
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Matériel secondaireÉmail
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)5.62
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815