Publier vos produits
OBJECT R BUILT-IN WASHBASIN Ø475 Mod. 3199
OBJECT R BUILT-IN WASHBASIN Ø475 Mod. 3199
OBJECT R BUILT-IN WASHBASIN Ø475 Mod. 3199
    KALDEWEI

    OBJECT R BUILT-IN WASHBASIN Ø475 Mod. 3199

    Traduit par Google,
    Le lavabo à encastrer OBJECT R est la solution de lavabo fiable pour un espace lavabo durable. Ce classique rond allie un design intemporel à une qualité durable et une fonctionnalité pragmatique. OBJECT R peut être parfaitement utilisé en combinaison avec une grande variété de matériaux de comptoir. Selon la solution d'installation, OBJECT R est disponible avec émail sur une ou deux faces.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.3199
    • Famille de produitsWashbasins
    • Groupe de produitsWashbasins
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-02-07
    • Numéro d'édition1
    • Largeur (mm)475
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Matériel secondaireÉmail
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)7.19
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815