Publier vos produits
ALUVIA 900x900 Mod. 3253
ALUVIA 900x900 Mod. 3253
    KALDEWEI

    ALUVIA 900x900 Mod. 3253

    Traduit par Google,

    ALUVIA, fabriqué à partir du matériau innovant SOLIDLITE, est le receveur de douche haut de gamme pour des salles de bains à l'élégance intemporelle. Son design épuré séduit par sa surface plane, accessible de tous côtés sans seuil. L'équipement standard avec fixations Invisible Grip garantit une stabilité optimale. La bonde carrée affleurante, située à l'avant, est dotée du système d'ouverture innovant K-CLICK'N'CLEAN avec filtre à cheveux pour un nettoyage particulièrement facile. Grâce à l'isolation phonique assurée par SOLIDLITE, ALUVIA offre une expérience de douche agréablement silencieuse et relaxante.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.3253
    • Famille de produitsShowers
    • Groupe de produitsShowers
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-10-12
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)20
    • Largeur (mm)900
    • Profondeur (mm)900
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Matériel secondaireÉmail
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)23.9
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Baignoires et Spas
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815