Publier vos produits
SANIFORM PLUS 1600x750x410
KALDEWEI

SANIFORM PLUS 1600x750x410

Traduit par Google,
Certaines formes font tout simplement partie de notre quotidien. Comme les baignoires SANIFORM pour une personne avec le vidage positionné au pied, l'une des baignoires classiques conçues pour s'adapter au corps humain, qui s'intègre parfaitement dans n'importe quelle salle de bain. Quel que soit le modèle que vous choisissez, la zone dorsale particulièrement large et la forme ergonomique vous permettent de vous baigner toujours dans un confort parfait.
Spécifications techniques
  • Réference unique.372-1
  • Famille de produitsBathtubs
  • Groupe de produitsBathtubs
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-11-25
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)750
  • Largeur (mm)1600
  • Profondeur (mm)410
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Matériel secondaireÉmail
  • Conçu enAllemagne
  • Fabriqué enAllemagne
  • Poids net (Kg)47
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Baignoires et Spas
  • Classification IFCÉlément d’Ameublement
  • Nom UNSPSCBathtubs
  • Code UNSPSC30181501

Disponibilité de la région

L'Europe Asie Amérique du Nord Afrique Amérique du Sud Océanie