Publier vos produits
SUPERPLAN CLASSIC WITH EXTRA FLAT SUPPORT 1000x1000 Mod. 391-5
KALDEWEI

SUPERPLAN CLASSIC WITH EXTRA FLAT SUPPORT 1000x1000 Mod. 391-5

Traduit par Google,
Système complet pour installation à plat
Moins, c'est plus. Le SUPERPLAN CLASSIC avec support en polystyrène extra plat est un exemple impressionnant de ce principe. Avec une hauteur d'installation de 37 mm (surface de douche avec support en polystyrène), le produit peut être intégré dans l'environnement de la salle de bains avec une augmentation minimale de la hauteur d'entrée. Le système global se compose d'une surface de douche et d'un support en polystyrène, qui sont disponibles en sept dimensions différentes. De plus, la surface de douche peut être équipée de finitions de surface KALDEWEI.
Spécifications techniques
  • Réference unique.391-5
  • Famille de produitsShowers
  • Groupe de produitsShowers
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-11-04
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)25
  • Largeur (mm)1000
  • Profondeur (mm)1000
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Conçu enAllemagne
  • Fabriqué enAllemagne
  • Poids net (Kg)27.9
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Baignoires et Spas
  • Classification IFCÉlément d’Ameublement
  • Nom UNSPSCSanitary ware
  • Code UNSPSC301815

Disponibilité de la région

L'Europe Asie Amérique du Nord Afrique Amérique du Sud Océanie