Publier vos produits
SANIDUSCH 1000x1000x140
KALDEWEI

SANIDUSCH 1000x1000x140

Traduit par Google,
Avec leurs lignes modernes et épurées, les receveurs de douche SANIDUSCH sont des classiques de la salle de bain. Le SANIDUSCH est disponible non seulement en différentes profondeurs, mais aussi en largeurs et longueurs variables dans des formes rectangulaires ou carrées. Avec de nombreuses tailles différentes, SANIDUSCH peut facilement être intégré dans différentes situations de pièce.
Spécifications techniques
  • Réference unique.397-1
  • Famille de produitsShowers
  • Groupe de produitsShowers
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-11-24
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)1000
  • Largeur (mm)1000
  • Profondeur (mm)140
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Matériel secondaireÉmail
  • Conçu enAllemagne
  • Fabriqué enAllemagne
  • Poids net (Kg)31
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Baignoires et Spas
  • Classification IFCÉlément d’Ameublement
  • Nom UNSPSCSanitary ware
  • Code UNSPSC301815

Disponibilité de la région

L'Europe Asie Amérique du Nord Afrique Amérique du Sud Océanie