Publier vos produits
DUSCHPLAN 750x1400 Mod. 425-1
DUSCHPLAN 750x1400 Mod. 425-1
DUSCHPLAN 750x1400 Mod. 425-1
    KALDEWEI

    DUSCHPLAN 750x1400 Mod. 425-1

    Traduit par Google,
    Il y a des jours où l'on a besoin de beaucoup d'espace pour soi. Et il y a des jours où l'on veut s'amuser à deux. Les deux sont possibles avec le DUSCHPLAN XXL. En effet, grâce à sa taille extraordinaire, il confère à la liberté de mouvement pendant la douche une toute nouvelle dimension.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.425-1
    • Famille de produitsShowers
    • Groupe de produitsShowers
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-04-17
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)65
    • Largeur (mm)1400
    • Profondeur (mm)750
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)28.5
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Baignoires et Spas
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815