Publier vos produits
SANIDUSCH 750x900 Mod. 549
SANIDUSCH 750x900 Mod. 549
    KALDEWEI

    SANIDUSCH 750x900 Mod. 549

    Traduit par Google,
    Avec leur design moderne et clair, les receveurs de douche SANIDUSCH sont des classiques parmi les receveurs de douche. Le SANIDUSCH est non seulement disponible en différentes profondeurs, mais également en largeur et longueur variables en forme rectangulaire ou carrée. Grâce au grand nombre de dimensions différentes, le receveur de douche SANIDUSCH s'intègre facilement dans presque toutes les situations d'espace.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.549
    • Famille de produitsShowers
    • Groupe de produitsShowers
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-10-30
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)140
    • Largeur (mm)900
    • Profondeur (mm)750
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)20.6
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Baignoires et Spas
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815