Publier vos produits
PURO Whirl with AIRMASSAGE SOUL 
1700 x 750 x 420
KALDEWEI

PURO Whirl with AIRMASSAGE SOUL 1700 x 750 x 420

Traduit par Google,
Oubliez le stress de la vie quotidienne : le système de bien-être KALDEWEI SOUL assure détente et paix intérieure grâce à son flux d'air bouillonnant. Les bulles d'air pétillantes et préchauffées assurent un massage doux et apaisant de la peau. La douce caresse de l'air stimule les extrémités des fibres nerveuses de la peau. Cela produit la sensation unique de flotter en apesanteur dans l'eau. Les buses de sol particulièrement plates et efficaces du système SOUL air s'intègrent élégamment dans la baignoire en acier émaillé de haute qualité et sont toujours hygiéniques grâce au programme de nettoyage automatique intégré et au système de séchage par soufflage. De cette façon, la détente est maintenue, même après la fin de l'expérience de tourbillon.
Spécifications techniques
  • Réference unique.652Soul
  • Famille de produitsSpa
  • Groupe de produitsWhirls
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-05-19
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Matériel secondaireÉmail
  • Conçu enAllemagne
  • Fabriqué enAllemagne
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Baignoires et Spas
  • Classification IFCÉlément d’Ameublement
  • Nom UNSPSCBathtubs
  • Code UNSPSC30181501