Publier vos produits
PURO DUO Whirl with AQUAMASSAGE FULL BODY 1700 x 750 x 420
KALDEWEI

PURO DUO Whirl with AQUAMASSAGE FULL BODY 1700 x 750 x 420

Traduit par Google,
Une nouvelle énergie grâce à la puissance de l'eau : le système de bien-être KALDEWEI FULL BODY vous dorlote avec un massage intensif à l'aide de puissants jets d'eau. Que ce soit après un travail intense ou un entraînement exigeant, le massage soulage les tensions, détend le tissu conjonctif et favorise la circulation sanguine dans le corps. Les jets d'eau sont enrichis d'air et pénètrent profondément dans la peau. Cela garantit une intense sensation de bien-être. Pour un plaisir individuel, les jets latéraux peuvent être dirigés directement sur différentes parties du corps. De plus, des buses spéciales traitent le dos et les pieds de manière ciblée. L'intensité du massage peut être ajustée individuellement. Les buses pour le massage à l'eau de FULL BODY s'intègrent élégamment dans la baignoire en acier émaillé de haute qualité et sont toujours hygiéniques grâce au programme de nettoyage automatique intégré. De cette façon, la détente est maintenue, même après la fin de l'expérience de tourbillon.
Spécifications techniques
  • Réference unique.663FullBody
  • Famille de produitsSpa
  • Groupe de produitsWhirls
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-05-19
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Matériel secondaireÉmail
  • Conçu enAllemagne
  • Fabriqué enAllemagne
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Baignoires et Spas
  • Classification IFCÉlément d’Ameublement
  • Nom UNSPSCBathtubs
  • Code UNSPSC30181501