Publier vos produits
CONODUO 1900x900x420 Mod. 734
CONODUO 1900x900x420 Mod. 734
CONODUO 1900x900x420 Mod. 734
CONODUO 1900x900x420 Mod. 734
CONODUO 1900x900x420 Mod. 734
    KALDEWEI

    CONODUO 1900x900x420 Mod. 734

    Traduit par Google,
    CONODUO allie un design indépendant à un confort de bain exceptionnel pour une sensation de calme et de clarté. Des éléments architecturaux et géométriques se combinent pour créer une forme distinctive. Parmi ses autres atouts, citons la bonde dissimulée avec couvercle émaillé et le bouton émaillé pour son ouverture. Conforme à la taxonomie européenne grâce à la publication officielle des déclarations environnementales de produit (DEP). La DEP actuelle est disponible dans la section « Caractéristiques ». Les produits en acier émaillé sont un gage de durabilité et sont 100 % recyclables. La version standard blanche de ce produit est certifiée Cradle to Cradle® argent .
    Spécifications techniques
    • Réference unique.734
    • Famille de produitsBathtubs
    • Groupe de produitsBathtubs
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-04-17
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)420
    • Largeur (mm)900
    • Profondeur (mm)1900
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Matériel secondaireÉmail
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)65.1
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Baignoires et Spas
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Nom UNSPSCBathtubs
    • Code UNSPSC30181501