Publier vos produits
ASYMMETRIC DUO 1900x1000x425
ASYMMETRIC DUO 1900x1000x425
    KALDEWEI

    ASYMMETRIC DUO 1900x1000x425

    Traduit par Google,
    Modèle n°744 : Une baignoire avec une zone de confort : avec son étagère de rangement aux proportions généreuses, l'ASYMMETRIC DUO a aussi une dimension spatiale. Il peut être utilisé comme siège ou pour contenir des ustensiles de bain, ainsi que pour le positionnement individuel des robinets. Il y a un contraste charmant entre la forme précise et claire du rebord de la baignoire et le langage de conception ergonomique et fluide de l'intérieur. De plus, la sortie affleurante dans le fond de la baignoire est une solution élégante et harmonieuse.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.744
    • Famille de produitsBathtubs
    • Groupe de produitsBathtubs
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2017-12-21
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)425
    • Largeur (mm)1000
    • Profondeur (mm)1900
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Matériel secondaireÉmail
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)64
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Baignoires et Spas
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Nom UNSPSCBathtubs
    • Code UNSPSC30181501