Publier vos produits
CAYONO 1700x750x410
CAYONO 1700x750x410
    KALDEWEI

    CAYONO 1700x750x410

    Traduit par Google,
    Modèle No.750 : Le CAYONO est délibérément conçu dans des lignes coordonnées avec les caractéristiques stylistiques de l'architecture moderne. Des lignes droites, de petits rayons et une géométrie cohérente signalent la clarté, l'harmonie et la rigueur dans un monde de plus en plus complexe et en évolution rapide. De la même manière, CAYONO est conçu spécifiquement pour un usage quotidien. Les côtés raides assurent un intérieur de bain généreusement dimensionné - même avec des tailles plus petites. Le fond plat de la baignoire permet une douche confortable.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.750
    • Famille de produitsBathtubs
    • Groupe de produitsBathtubs
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2017-12-21
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)410
    • Largeur (mm)750
    • Profondeur (mm)1700
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Matériel secondaireÉmail
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)50
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Baignoires et Spas
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Nom UNSPSCBathtubs
    • Code UNSPSC30181501

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Amérique du Nord Afrique Amérique du Sud Océanie