Publier vos produits
ARRONDO WITH SUPPORT 1000x1000 Mod. 872-2
ARRONDO WITH SUPPORT 1000x1000 Mod. 872-2
ARRONDO WITH SUPPORT 1000x1000 Mod. 872-2
    KALDEWEI

    ARRONDO WITH SUPPORT 1000x1000 Mod. 872-2

    Traduit par Google,
    ARRONDO a un sens aigu des proportions et de l'esthétique. Ce receveur de douche en quart de cercle séduit par son langage des formes minimaliste basé sur le dialogue réussi entre les formes géométriques de base du cercle et du carré. Le confort n'est pas non plus négligé, car ARRONDO offre une surface debout exceptionnellement grande pour une grande liberté de mouvement lors de la douche. Disponible en quatre dimensions ainsi qu'avec un couvercle profilé.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.872-2
    • Famille de produitsShowers
    • Groupe de produitsShowers
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-04-17
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)25
    • Largeur (mm)1000
    • Profondeur (mm)1000
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Matériel secondaireÉmail
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)25.2
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Baignoires et Spas
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815