Publier vos produits
ARRONDO 1000x1000 Mod. 873-1
ARRONDO 1000x1000 Mod. 873-1
ARRONDO 1000x1000 Mod. 873-1
    KALDEWEI

    ARRONDO 1000x1000 Mod. 873-1

    Traduit par Google,
    L'ARRONDO allie un sens aigu des proportions et de l'esthétique. Ce receveur de douche en quart de cercle séduit par son design minimaliste, fruit d'un dialogue réussi entre les formes géométriques du cercle et du carré. Le confort n'est pas en reste : l'ARRONDO offre une surface d'appui exceptionnellement grande pour une grande liberté de mouvement sous la douche. Disponible en quatre dimensions et avec un couvercle profilé. Conforme à la taxonomie européenne (DEP) (Déclaration environnementale de produit). La déclaration environnementale de produit (DEP) actuelle se trouve dans la section « Propriétés ». Les produits en acier émaillé sont synonymes de durabilité et sont 100 % recyclables. La version standard blanche de ce produit est officiellement certifiée Cradle to Cradle® (argent) .
    Spécifications techniques
    • Réference unique.873-1
    • Famille de produitsShowers
    • Groupe de produitsShowers
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-04-17
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)65
    • Largeur (mm)1000
    • Profondeur (mm)1000
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Matériel secondaireÉmail
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)25.2
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Baignoires et Spas
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815