Publier vos produits
VAIO SET 1800x800x430 Mod. 946
KALDEWEI

VAIO SET 1800x800x430 Mod. 946

Traduit par Google,
Différents personnages – le même principe. C'est l'idée derrière la gamme de baignoires VAIO. Pour tous ceux qui apprécient une belle baignoire de forme ovale et des accoudoirs confortables, la famille VAIO propose huit modèles pour répondre à une grande variété de besoins et d'options d'installation. Le VAIO pour une personne, le VAIO SET et le VAIO 6 peuvent être équipés de poignées pour plus de sécurité.
Spécifications techniques
  • Réference unique.946
  • Famille de produitsBathtubs
  • Groupe de produitsBathtubs
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-02-22
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)430
  • Largeur (mm)800
  • Profondeur (mm)1800
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Matériel secondaireÉmail
  • Conçu enAllemagne
  • Fabriqué enAllemagne
  • Poids net (Kg)54.8
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Baignoires et Spas
  • Classification IFCÉlément d’Ameublement
  • Nom UNSPSCBathtubs
  • Code UNSPSC30181501