Publier vos produits
Linoléum acoustique
KALEI

Linoléum acoustique

Objet générique

Revêtements de sols résilients compacts et hétérogènes à base de linoléum, fournis sous forme de lés, de dalles ou de lames.

Ces revêtements sont conformes à la norme NF EN 686.

Selon la classification issue de la norme NF EN ISO 10874 basée sur des exigences relatives aux zones d’utilisation ainsi qu’à l’intensité d’utilisation, ces produits peuvent être classés d’utilisation :

  • 33 (Commerciale forte) et 41 (Industrielle légère modérée)

Le classement UPEC constitue un classement de durabilité en fonction de l’usage pour le marché français.

Spécification
  • Données de construction

    • Masse surfacique (en g/m²) : comprise entre 3000 et 4000
    • Epaisseur totale (en mm) : comprise entre 3 et 5
    • Epaisseur couche d’usure (en mm) : comprise entre 0,8 et 2,5

    Données techniques

    • Poinçonnement statique rémanent (en mm) : inférieur à 0,3
    • Action d’une chaise à roulettes : conforme
    • Emission COVT (en µg/m³) : inférieure à 250
    • Isolation acoustique aux bruits de choc (en dB) : comprise entre 15 et 25
Spécifications techniques
  • Réference unique.Revetement-de-sol-resilient-Linoleum-acoustique
  • Famille de produitsRevêtements de sol
  • Groupe de produitsRevêtements de sol linoléum
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-03-10
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalLinoléum
  • Conçu enFrance
Classification
  • BIMobject CatégorieSols - Linoleum
  • Classification IFCDalle
  • Numéro OmniClass23-15 17 15 17
  • Titre OmniClassLinoleum Flooring

Disponibilité de la région

L'Europe