Publier vos produits
ALEGRA KALESERAMIK TILE COLLECTION
ALEGRA KALESERAMIK TILE COLLECTION
ALEGRA KALESERAMIK TILE COLLECTION
ALEGRA KALESERAMIK TILE COLLECTION
ALEGRA KALESERAMIK TILE COLLECTION
ALEGRA KALESERAMIK TILE COLLECTION
ALEGRA KALESERAMIK TILE COLLECTION
ALEGRA KALESERAMIK TILE COLLECTION
ALEGRA KALESERAMIK TILE COLLECTION
ALEGRA KALESERAMIK TILE COLLECTION

    ALEGRA KALESERAMIK TILE COLLECTION

    Traduit par Google,

    Apportant une interprétation moderne au marbre naturel, Alegra se distingue par sa surface polie et ses décorations géométriques, et apporte de nouvelles significations aux espaces avec des options de couleur beige, marron, gris et blanc et des décorations en relief.

    Spécification
    • Dimensions: 30x60 cm, 45x45 cm.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.alegra-kaleseramik-tile-collection
    • Famille de produitsAlegra
    • Groupe de produitsAlegra
    • TypeMatériaux de construction
    • Date de publication2022-08-15
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)60
    • Largeur (mm)30
    En rapport
    • Matériel principalCéramique
    • Conçu enTurquie
    • Fabriqué enTurquie
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Carrelage
    • Classification IFCÉlément de construction
    • Code ETIMEG019510
    • Nom ETIMTiles
    • Nom UNSPSCCeramic tiles or flagstones
    • Code UNSPSC30131704
    • Code Uniclass 2015Pr_35_93_96_19
    • Description de l'Uniclass 2015Ceramic tiles
    • Code CSI MasterFormat 201409 30 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Ceramic Tiling
    • Numéro OmniClass23-15 17 13 13 13
    • Titre OmniClassCeramic Tile Flooring
    • Code CSI UniFormat IIC30
    • Titre CSI UniFormat IIINTERIOR FINISHES