Publier vos produits
E-one 190F Cheminée d'ambiance holographique
E-one 190F Cheminée d'ambiance holographique

    E-one 190F Cheminée d'ambiance holographique

    Introduction & Spécifications principales

    Le Kalfire E-one 190F est une cheminée électrique holographique d’ambiance avec vitre uniquement à l’avant et chauffage en option. Grâce à la projection d’images de flammes holographiques 3D sur des bûches artisanales, il imite le feu réel de la manière la plus fidèle possible. Des options telles que le lit de braises réaliste, le crépitement sonore et le chauffage en option Atmos Heating garantissent une expérience du feu optimale.

    Design & Application intérieure

    Ce modèle frontal est idéal pour une installation dans un mur plat, un mur de rangement ou une cheminée. Avec sa largeur de 190 cm, le E-one 190F est parfaitement adapté à une installation de type cinewall. Les cheminées électriques holographiques d’ambiance Kalfire E-one peuvent être personnalisées selon vos préférences. Nos revendeurs exclusifs et certifiés vous accompagnent dans l’installation et la réalisation de votre design rêvé.

    Mise en avant : Atmos Heating

    Le E-one est disponible avec un élément chauffant innovant appelé Atmos Heating. Cet élément est exclusivement disponible pour les versions encastrables du Kalfire E-one (toutes les variantes sauf le E-one 100F FR). L’élément chauffant diffuse un flux d’air chaud agréable et continu à un angle de 45°, offrant une expérience du feu unique pour les cheminées électriques.

    Personnalisation & Commande

    Personnalisez l’intensité et la hauteur des flammes, alternez entre les images de flammes, choisissez le son et réglez la luminosité du lit de braises. Enregistrez tous ces réglages dans les Kalfire Moods pour profiter de votre feu personnalisé en un clic.

    Caractéristiques techniques

    La hauteur du E-one 190F varie de 596,7 à 758,3 mm, selon que le système Atmos Heating est inclus ou non. Les dessins cotés sans chauffage peuvent être consultés sur www.kalfire.com.

    Spécification
    • Caractéristiques principales

      • Cheminée électrique holographique à façade frontale
      • Technologie holographique 3D
      • Possibilités d’intégration infinies
      • Chauffage Atmos en option

      Dimensions & Données techniques

      • Taille du verre : 1896 × 370 mm (L × H)

      Éclairage & Effets

      • Lit de braises réaliste avec intensité réglable
      • Hauteur et intensité des flammes réglables
      • Possibilité de faire défiler différentes images de flammes

      Son

      • Effet sonore de crépitement

      Mise en avant : Atmos Heating

      • Élément chauffant innovant diffusant un flux d’air chaud agréable et continu à un angle de 45°
      • Disponible exclusivement pour les versions encastrables du Kalfire E-one (toutes les variantes sauf le E-one 100F FR)

      Options de produit

      • Technologie de flamme HD simple
      • Technologie de flamme HD double
      • Chauffage Atmos

      Options d’intérieur

      • Fond design
      • Fond plat

      Commande & Personnalisation

    Spécifications techniques
    • Réference unique.e-one-190f-holographic-fireplace
    • Famille de produitsHolographic fireplace
    • Groupe de produitsFront fireplace
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-12-13
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)597
    • Largeur (mm)1911
    • Profondeur (mm)477.1
    En rapport
    • Matériel principalABS
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enPays-Bas
    • Fabriqué enPays-Bas
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Cheminées
    • Code Uniclass 2015Pr_70_60_82_43
    • Description de l'Uniclass 2015Inset open fires
    • Code CSI MasterFormat 201410 30 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Fireplaces and Stoves
    • Numéro OmniClass23-19 17 11
    • Titre OmniClassElectric Fireplace

    Disponibilité de la région

    L'Europe Amérique du Nord