Kalfire G100/41F
Le Kalfire G100/41F est une cheminée à gaz fermée. La taille ou le style de la pièce ne constituent pas un obstacle : nos foyers à gaz fermés conviennent à tout type d’intérieur. Nous concevons nos modèles dans un souci de perfection et ne faisons jamais de compromis sur la qualité ou le style.
Technologie du brûleur
Brûleur 3D (gamme G de Kalfire)
À l’instar du brûleur Prestige, cette innovation a été conçue et développée par Kalfire. Elle permet un foyer allongé et horizontal (jusqu’à 170 cm de largeur) qui s’intègre parfaitement aux intérieurs contemporains. Une cheminée à gaz fermée équipée d’un brûleur 3D produit des flammes quasiment indiscernables de celles d’un feu de bois. Les foyers dotés d’un brûleur 3D sont livrés de série avec un jeu de bûches en céramique, mais il est également possible d’opter pour un jeu de bûches exclusif ou pour un lit de pierres blanches, beiges ou grises, ou de cryptonite.
Type de modèle
Modèle frontal
On appelle modèle frontal une cheminée à gaz fermée avec une vitre uniquement à l’avant. La gamme Kalfire comprend de nombreux modèles frontaux, avec de multiples possibilités en termes de dimensions et d’éléments décoratifs. La taille de la vitre, carrée ou rectangulaire, peut varier de 60 à 160 cm de largeur. Les modèles frontaux apportent une touche d’élégance aux intérieurs contemporains et se prêtent parfaitement à une installation dans une cheminée ; le style et l’apparence du manteau peuvent être choisis selon vos préférences.