Kalfire G60/48F
Le Kalfire G60/48F est un foyer à gaz fermé compact et raffiné. Grâce à ses dimensions frontales réduites, il s’intègre parfaitement dans un mur plat, un meuble multimédia ou une cheminée. Ce modèle allie un design épuré à une grande facilité d’utilisation au quotidien.
Technologie du brûleur
Brûleur 3D (série G de Kalfire)
La série G est équipée d’un brûleur 3D linéaire : un jeu de flammes horizontal et allongé qui s’accorde parfaitement avec les intérieurs modernes. Un foyer à gaz fermé doté de cette technologie crée des flammes d’un réalisme saisissant, pratiquement indissociables de celles d’un feu de bois authentique. Chaque modèle est livré de série avec un jeu de bûches en céramique, mais il est également possible d’opter pour une version exclusive ou pour un lit de pierres décoratives blanches, grises, beiges ou en kryptonit.
Type de modèle
Modèle frontal
Un foyer à gaz fermé avec une seule vitre en façade est appelé modèle frontal. La collection Kalfire comprend plusieurs modèles frontaux, disponibles en différentes dimensions et finitions décoratives. Le G60/48F dispose d’une vitre de 60 × 48 cm. Élégants et polyvalents, les modèles frontaux apportent une touche contemporaine à tout intérieur et se prêtent idéalement à une intégration dans une cheminée dont le style et la finition peuvent être entièrement personnalisés.
Disponibilité de la région
| L'Europe |
|---|
Albanie |
Allemagne |
Andorre |
Autriche |
Belgique |
Biélorussie |
Bosnie-Herzégovine |
Bulgarie |
Chypre |
Croatie |
Danemark |
Espagne |
Estonie |
Finlande |
France |
Gibraltar |
Grèce |
Hongrie |
Île de Man |
Irlande |
Islande |
Italie |
Lettonie |
Liechtenstein |
Lituanie |
Luxembourg |
Macédoine du Nord |
Malte |
Moldavie |
Monaco |
Monténégro |
Norvège |
Pays-Bas |
Pologne |
Portugal |
République tchèque |
Roumanie |
Royaume-Uni |
Russie |
Saint-Marin |
Serbie |
Slovaquie |
Slovénie |
Suède |
Suisse |
Ukraine |
Vatican |