Publier vos produits
G65/44C Foyer à gaz – Modèle en coin

G65/44C Foyer à gaz – Modèle en coin

Kalfire G65/44C
Le Kalfire G65/44C est un foyer à gaz fermé qui conjugue élégance et performance. Quelle que soit la taille ou le style de votre intérieur, nos foyers s’intègrent parfaitement dans chaque espace de vie. Chaque modèle Kalfire est conçu avec un souci constant de perfection, sans jamais faire de compromis sur la qualité ou le design.

Technologie du brûleur
Brûleur 3D (série G de Kalfire)
À l’instar du brûleur Prestige, cette innovation a été imaginée et développée par Kalfire. Elle permet de créer des foyers horizontaux spectaculaires, jusqu’à 170 cm de large, parfaitement adaptés aux intérieurs contemporains. Grâce au brûleur 3D, les flammes offrent un réalisme saisissant, presque indissociables d’un véritable feu de bois. Chaque modèle est livré de série avec un jeu de bûches en céramique, mais peut également être personnalisé avec un jeu de bûches exclusif ou un lit de pierres décoratives blanches, beiges, grises ou en kryptonit.

Type de modèle
Modèle d’angle
Les foyers d’angle Kalfire offrent une vision du feu sous deux perspectives, créant une atmosphère chaleureuse et immersive. Disponibles en plusieurs largeurs et hauteurs, ils permettent également de choisir l’orientation du vitrage, à gauche ou à droite, selon vos préférences. Vous pouvez personnaliser votre modèle d’angle avec une finition plate, un habillage en verre céramique ou un design exclusif. Ces options de personnalisation sont aussi disponibles sur d’autres foyers à gaz Kalfire.

Spécification
  • Options du produit

    • Interface iMatch, simple et intuitive
    • Domotique (intégration maison intelligente)

    Informations sur le produit

    • Brûleur 3D pour des flammes d’un réalisme exceptionnel
    • Télécommande iMatch incluse
    • Différents choix d’intérieurs selon vos préférences
    • Options de remplissage personnalisables
    • Certification CE, gage de qualité et de sécurité
    • Classe d’efficacité énergétique : A

    Intérieur

    • Version plate (3 éléments)
    • Verre céramique noir raffiné
    • Design moderne et élégant

    Remplissage

    • Pierres blanches décoratives
    • Kryptonit pour un effet unique
    • Gravillons gris contemporains
Spécifications techniques
  • Réference unique.g65-44c-gas-fire
  • Famille de produitsGas fireplace
  • Groupe de produitsCorner fireplace
  • TypeVitrine (modèle)
  • Date de publication2023-11-01
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)1053
  • Largeur (mm)813
  • Profondeur (mm)431
En rapport
  • Matériel principalMétal
  • Matériel secondaireVerre
  • Conçu enPays-Bas
  • Fabriqué enPays-Bas
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Cheminées
  • Code CSI MasterFormat 201410 31 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Manufactured Fireplaces
  • Numéro OmniClass23-19 17 15
  • Titre OmniClassGas Fireplace