Publier vos produits
G90/44S Foyer à gaz – Modèle 3-côtés

G90/44S Foyer à gaz – Modèle 3-côtés

Kalfire G90/44S
Le Kalfire G90/44S est un foyer à gaz fermé qui allie innovation et élégance intemporelle. La taille ou le style de votre intérieur ne constitue aucun obstacle : nos foyers fermés s’intègrent harmonieusement dans tous les espaces. Chaque modèle Kalfire est conçu avec une recherche constante de perfection, sans compromis sur la qualité ni sur le design.

Technologie du brûleur
Brûleur 3D (série G de Kalfire)
À l’instar du brûleur Prestige, cette innovation a été conçue et développée par Kalfire. Elle permet de créer des foyers horizontaux spectaculaires, jusqu’à 170 cm de large, parfaitement adaptés aux intérieurs modernes. Grâce à cette technologie, les flammes offrent un réalisme saisissant, pratiquement indissociable d’un véritable feu de bois. Chaque foyer est livré de série avec un jeu de bûches en céramique, mais peut également être personnalisé avec un jeu de bûches exclusif ou un lit de pierres décoratives blanches, beiges, grises ou en kryptonit.

Type de modèle
Modèle à trois faces
Comme son nom l’indique, ce modèle est doté de vitrages sur trois côtés, offrant une vue panoramique et dégagée sur les flammes. Le verre sans cadre met en valeur le feu et permet d’en profiter depuis presque tous les angles de la pièce. Élégant et intemporel, le modèle à trois faces attire naturellement tous les regards et sublime chaque intérieur. La gamme Kalfire propose un large choix de foyers à trois faces pour répondre à toutes les envies.

Spécification
  • Options du produit

    • Interface iMatch intuitive et élégante
    • Domotique (intégration maison intelligente)

    Informations sur le produit

    • Brûleur 3D pour des flammes ultra-réalistes
    • Télécommande iMatch incluse
    • Plusieurs finitions intérieures au choix
    • Options de remplissage personnalisables
    • Certification CE, gage de sécurité et de qualité
    • Classe d’efficacité énergétique : A

    Intérieur

    • Version plate et épurée
    • Verre céramique noir raffiné
    • Design moderne et élégant

    Remplissage

    • Pierres blanches décoratives
    • Kryptonit pour un effet unique
    • Gravillons gris contemporains
    • Bûches en céramique réalistes
    • Bûches exclusives en céramique pour une finition haut de gamme
Spécifications techniques
  • Réference unique.g90-44s-gas-fire
  • Famille de produitsGas fireplace
  • Groupe de produitsThree-sided fireplace
  • TypeVitrine (modèle)
  • Date de publication2023-11-01
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)1053
  • Largeur (mm)1056
  • Profondeur (mm)471
En rapport
  • Matériel principalMétal
  • Matériel secondaireVerre
  • Conçu enPays-Bas
  • Fabriqué enPays-Bas
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Cheminées
  • Code CSI MasterFormat 201410 31 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Manufactured Fireplaces
  • Numéro OmniClass23-19 17 15
  • Titre OmniClassGas Fireplace