Publier vos produits
Gi105/79F Foyer à gaz – Modèle frontal
Gi105/79F Foyer à gaz – Modèle frontal
Gi105/79F Foyer à gaz – Modèle frontal

    Gi105/79F Foyer à gaz – Modèle frontal

    Kalfire Gi 105
    Le Kalfire Gi 105 est un foyer à gaz encastrable équipé d’une télécommande et du Wi-Fi. Il offre une expérience du feu unique et authentique, directement inspirée par la nature.

    Design & Intérieur
    Le Gi 105 est un modèle encastrable qui s’intègre harmonieusement dans une grande variété d’intérieurs, tout en conservant une esthétique moderne et épurée.

    Technologie du brûleur
    Ses trois vannes de gaz indépendantes génèrent un jeu de flammes dynamique, presque indissociable de celui d’un véritable feu de bois, tout en garantissant un rendement élevé et une faible consommation de gaz. Avec une puissance minimale de 2 kW et maximale de 7 kW, le Gi 105 chauffe agréablement sans risque de surchauffe dans une pièce bien isolée. Même à faible intensité, il crée une ambiance chaleureuse et raffinée.

    Type de modèle
    Modèle encastrable
    En tant que foyer à gaz encastrable, le Gi 105 constitue une solution moderne qui s’intègre parfaitement dans les murs ou dans des éléments intérieurs conçus sur mesure.

    Fonctions & Options
    - Bouton Comfort+ pour des flammes intenses sans surchauffe
    - Bouton Comfort pour une consommation réduite
    - Bouton Mood pour personnaliser l’ambiance des flammes (jusqu’à 10 atmosphères programmables dans l’application)
    - Télécommande et contrôle via application mobile
    - Intégration possible dans les systèmes domotiques

    Expérience
    Inspiré par le crépitement d’un feu de bois, le Gi 105 offre une expérience de flamme d’un réalisme exceptionnel. Le lit incandescent, les étincelles jaillissantes et les flammes dansant autour de bûches en céramique ultra-réalistes reproduisent fidèlement l’ambiance d’un feu traditionnel. Grâce à la technologie brevetée KalSense, la commande est intuitive et fluide, garantissant une expérience du feu optimale en toutes circonstances.

    Spécification
    • Informations sur le produit
      Caractéristiques principales et spécifications techniques qui définissent les performances, la sécurité et la flexibilité de ce modèle.

      • Rendement : 81 %
      • Puissance : 1,9 - 6,7 kW
      • Étiquette énergie : B
      • Compatible gaz naturel et (bio)propane
      • H2 Ready

      Cadres de finition
      Les cadres de finition offrent de nombreuses possibilités pour varier la profondeur d’encastrement et répondre ainsi à presque tous les projets d’aménagement. Pour ce modèle, vous pouvez choisir un cadre avec une profondeur de 3, 7 ou 10 cm et une épaisseur de 4 ou 8 mm.

      Verre antireflet
      Le verre antireflet assure une vision parfaitement dégagée sur les flammes. Les reflets sont réduits au minimum, créant ainsi la sensation authentique d’un foyer ouvert.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.gi105-79f-gas-fire
    • Famille de produitsGas fireplace
    • Groupe de produitsFront fireplace
    • TypeVitrine (modèle)
    • Date de publication2023-11-01
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1350
    • Largeur (mm)1246
    • Profondeur (mm)555
    En rapport
    • Matériel principalMétal
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enPays-Bas
    • Fabriqué enPays-Bas
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Cheminées
    • Code CSI MasterFormat 201410 31 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Manufactured Fireplaces
    • Numéro OmniClass23-19 17 15
    • Titre OmniClassGas Fireplace