Publier vos produits
Gi110/55C Foyer à gaz – Modèle en coin
Gi110/55C Foyer à gaz – Modèle en coin
Gi110/55C Foyer à gaz – Modèle en coin

    Gi110/55C Foyer à gaz – Modèle en coin

    Kalfire Gi 110/55C
    Le Kalfire Gi 110/55C est un foyer d’angle à gaz avec télécommande et connexion Wi-Fi. Il offre une expérience du feu unique et authentique, directement inspirée de la nature. Ce modèle d’angle Gi 110/55C présente une hauteur réglable comprise entre 1150 et 1530 cm.

    Design & Intérieur
    Le Gi 110/55C est un modèle d’angle qui s’intègre parfaitement dans les intérieurs modernes. Sa vitre d’angle offre une vue dégagée sur les flammes depuis deux côtés, renforçant ainsi l’atmosphère et le design de chaque pièce.

    Technologie du brûleur
    Ses trois vannes de gaz indépendantes créent un jeu de flammes dynamique, presque indissociable de celui d’un véritable feu de bois, tout en garantissant un haut rendement et une faible consommation. Avec une puissance minimale de 1,9 kW et maximale de 6,7 kW, le Gi 110/55C diffuse une chaleur agréable sans risque de surchauffer une pièce bien isolée.

    Type de modèle
    Modèle d’angle
    La configuration en angle offre une vue unique sur le feu depuis deux perspectives, avec la possibilité de choisir une vitre placée à gauche ou à droite. Ce modèle peut être personnalisé avec différentes finitions intérieures, telles qu’une version plate, un habillage en verre céramique noir ou un design exclusif.

    Fonctions & Options
    - Bouton Comfort+ pour des flammes intenses sans surchauffe
    - Bouton Comfort pour réduire la consommation de gaz
    - Bouton Mood pour personnaliser l’ambiance des flammes (jusqu’à 10 atmosphères programmables via l’application)
    - Télécommande et contrôle via application mobile
    - Intégration aux systèmes domotiques
    - Technologie brevetée KalSense pour une commande intuitive

    Expérience
    Inspiré par le crépitement d’un feu de bois, le Gi 110/55C offre une expérience de flamme d’un réalisme exceptionnel. Le lit incandescent, les étincelles jaillissantes et les flammes dansant autour de bûches en céramique ultra-réalistes recréent fidèlement l’ambiance d’un feu traditionnel et garantissent, en toutes circonstances, une expérience de feu optimale.

    Spécification
    • Informations sur le produit
      Caractéristiques principales et spécifications techniques qui définissent les performances, la sécurité et la flexibilité de ce modèle.

      • Rendement : 81 %
      • Puissance : 1,9 - 6,7 kW
      • Étiquette énergie : B
      • Compatible gaz naturel et (bio)propane
      • H2 Ready

      Cadres de finition
      Les cadres de finition offrent de nombreuses possibilités pour ajuster la profondeur d’encastrement et ainsi répondre à presque tous les projets d’aménagement. Pour ce modèle, vous pouvez choisir un cadre de finition de 30 mm ou 70 mm de profondeur avec une épaisseur de 4 ou 8 mm.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.gi110-55c-gas-fire
    • Famille de produitsGas fireplace
    • Groupe de produitsCorner fireplace
    • TypeVitrine (modèle)
    • Date de publication2023-11-01
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1150
    • Largeur (mm)1266
    • Profondeur (mm)554
    En rapport
    • Matériel principalMétal
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enPays-Bas
    • Fabriqué enPays-Bas
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Cheminées
    • Code CSI MasterFormat 201410 31 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Manufactured Fireplaces
    • Numéro OmniClass23-19 17 15
    • Titre OmniClassGas Fireplace