Publier vos produits
Gi115/55S Foyer à gaz – Modèle 3-côtés
Gi115/55S Foyer à gaz – Modèle 3-côtés
Gi115/55S Foyer à gaz – Modèle 3-côtés

    Gi115/55S Foyer à gaz – Modèle 3-côtés

    Kalfire Gi 115/55S
    Le Kalfire Gi 115/55S est un foyer à gaz à trois faces avec télécommande et connexion Wi-Fi. Il offre une expérience du feu unique et authentique, directement inspirée de la nature.

    Design & Intérieur
    Le Gi 115/55S est un modèle à trois faces qui offre une vue panoramique sur les flammes depuis trois angles. Son vitrage sans cadre place le feu au centre de l’attention et s’intègre parfaitement dans tout intérieur contemporain.

    Technologie du brûleur
    Ses trois vannes de gaz indépendantes génèrent un jeu de flammes dynamique, pratiquement indissociable de celui d’un véritable feu de bois, tout en garantissant un haut rendement et une faible consommation. Avec une puissance minimale de 1,9 kW et maximale de 6,7 kW, le Gi 115/55S diffuse chaleur et ambiance sans risque de surchauffer une pièce bien isolée.

    Type de modèle
    Modèle à trois faces
    La conception vitrée sur trois côtés garantit une vue large et dégagée sur les flammes depuis plusieurs perspectives. Ce modèle peut être personnalisé avec diverses finitions intérieures, telles qu’une version plate, un habillage en verre céramique noir ou un design exclusif.

    Fonctions & Options
    - Bouton Comfort+ pour des flammes intenses sans surchauffe
    - Bouton Comfort pour réduire la consommation de gaz
    - Bouton Mood pour personnaliser l’ambiance des flammes (jusqu’à 10 atmosphères programmables via l’application)
    - Télécommande et commande via application mobile
    - Intégration aux systèmes domotiques
    - Technologie brevetée KalSense pour une utilisation intuitive

    Expérience
    Inspiré par le crépitement d’un feu de bois, le Gi 115/55S offre une expérience de flamme d’un réalisme exceptionnel. Le lit incandescent, les étincelles jaillissantes et les flammes qui dansent autour de bûches en céramique ultra-réalistes recréent fidèlement l’ambiance d’un feu authentique et garantissent, en toutes circonstances, une expérience optimale.

    Spécification
    • Informations sur le produit
      Caractéristiques principales et spécifications techniques qui définissent les performances, la sécurité et la flexibilité de ce modèle.

      • Rendement : 81 %
      • Puissance : 1,9 - 6,7 kW
      • Étiquette énergie : B
      • Compatible gaz naturel et (bio)propane
      • H2 Ready

      Cadres de finition
      Les cadres de finition offrent de vastes possibilités pour ajuster la profondeur d’encastrement et répondre ainsi à presque tous les projets d’aménagement. Pour ce modèle, vous pouvez choisir un cadre de finition d’une profondeur de 3 cm ou 7 cm, avec une épaisseur de 4 ou 8 mm.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.gi115-55s-gas-fire
    • Famille de produitsGas fireplace
    • Groupe de produitsThree-sided fireplace
    • TypeVitrine (modèle)
    • Date de publication2023-11-01
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1150
    • Largeur (mm)1306
    • Profondeur (mm)555
    En rapport
    • Matériel principalMétal
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enPays-Bas
    • Fabriqué enPays-Bas
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Cheminées
    • Code CSI MasterFormat 201410 31 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Manufactured Fireplaces
    • Numéro OmniClass23-19 17 15
    • Titre OmniClassGas Fireplace