Le Kalfire Gi80/140T est une cheminée à gaz tunnel à haut rendement, vitrée sur deux faces, idéale comme séparation entre deux espaces de vie. Elle offre un magnifique spectacle des flammes visible depuis deux pièces adjacentes, tout en réduisant considérablement la consommation de gaz par rapport aux cheminées à gaz conventionnelles.
Le Gi80/140T est équipé de série de la technologie Gi révolutionnaire de Kalfire, qui garantit un schéma de flammes réaliste avec une consommation énergétique optimisée. Le Ember Glow intégré (lit de braises dynamique) apporte profondeur et chaleur à l'image du feu, contribuant à une expérience authentique.
En option, le Gi80/140T peut être équipé du Natural Spark Generator (NSG) — une fonction unique qui crée de véritables étincelles dansant au-dessus des flammes, rapprochant l'expérience d'un feu de bois véritable plus que jamais. Un large choix d'options d'aménagement intérieur et de cadres de montage permet d'adapter parfaitement la cheminée au design architectural.
Le foyer se commande via la télécommande fournie ou l'application Kalfire Connected.
Caractéristiques :
Disponibilité de la région
| L'Europe |
|---|
Albanie |
Allemagne |
Andorre |
Autriche |
Belgique |
Biélorussie |
Bosnie-Herzégovine |
Bulgarie |
Chypre |
Croatie |
Danemark |
Espagne |
Estonie |
Finlande |
France |
Gibraltar |
Grèce |
Hongrie |
Île de Man |
Irlande |
Islande |
Italie |
Lettonie |
Liechtenstein |
Lituanie |
Luxembourg |
Macédoine du Nord |
Malte |
Moldavie |
Monaco |
Monténégro |
Norvège |
Pays-Bas |
Pologne |
Portugal |
République tchèque |
Roumanie |
Royaume-Uni |
Russie |
Saint-Marin |
Serbie |
Slovaquie |
Slovénie |
Suède |
Suisse |
Ukraine |
Vatican |