Publier vos produits
GP115/55S Foyer à gaz – Modèle 3-côtés
GP115/55S Foyer à gaz – Modèle 3-côtés
GP115/55S Foyer à gaz – Modèle 3-côtés

    GP115/55S Foyer à gaz – Modèle 3-côtés

    Kalfire GP115/55S
    Le Kalfire GP115/55S est un foyer à gaz fermé à trois faces. La taille ou le style de votre intérieur ne constitue aucun obstacle : nos foyers fermés s’intègrent parfaitement dans tout type d’espace. Conçus avec une exigence absolue, nos modèles ne font jamais de compromis sur la qualité ni sur le design.

    Design & Intérieur
    En tant que modèle à trois faces, le GP115/55S offre une vue large et ouverte sur les flammes depuis trois angles différents. Son design sans cadre garantit une visibilité optimale du feu depuis presque toutes les positions de la pièce, faisant de ce foyer un véritable point focal dans tout intérieur.

    Technologie du brûleur
    Brûleur Prestige (série GP de Kalfire)
    Le brûleur Prestige breveté est directement intégré dans des bûches en céramique ultra-réalistes, disposées en forme de pyramide. Cette conception unique génère de hautes flammes vives qui semblent jaillir directement des bûches, offrant ainsi une impression inégalée de véritable feu de bois.

    Type de modèle
    Modèle à trois faces
    Avec les foyers à trois faces de la série GP, vous pouvez choisir parmi différentes finitions intérieures. Vous pouvez également opter pour des fonctions supplémentaires telles que l’éclairage hybride/LED (créant une lueur chaleureuse) et/ou la technologie NSG (Natural Spark Generator), qui génère de véritables étincelles au-dessus des flammes. Ces options vous permettent de personnaliser le foyer en fonction de vos goûts et de l’ambiance souhaitée.

    Fonctions & Options
    - Fonction hybride
    - Natural Spark Generator (NSG)
    - Interface iMatch
    - Intégration domotique

    Expérience
    Le GP115/55S offre une expérience de flamme réaliste avec de hautes flammes et l’éclat chaleureux de bûches en céramique. Grâce à son design moderne et à sa technologie avancée, ce modèle allie confort et atmosphère, devenant ainsi une pièce maîtresse idéale pour tout intérieur contemporain.

    Spécification
    • Informations sur le produit
      Caractéristiques principales et spécifications techniques qui définissent les performances, la sécurité et la flexibilité de ce modèle.

      • Brûleur Prestige
      • Télécommande iMatch
      • Choix de finitions intérieures
      • Certification CE
      • Classe d’efficacité énergétique : A

      Intérieur
      La finition intérieure peut être adaptée au style et à l’ambiance de votre espace.

      • Version plate
      • Verre céramique noir
      • Design exclusif

      Spécifications
      Détails de performance du Kalfire GP115/55S.

      • Étiquette énergie : A
      • Rendement : 82 %
      • Puissance : 6,0 – 8,8 kW
      • Compatible gaz naturel et (bio)propane
      • H2 Ready
    Spécifications techniques
    • Réference unique.gp115-55s-gas-fire
    • Famille de produitsGas fireplace
    • Groupe de produitsThree-sided fireplace
    • TypeVitrine (modèle)
    • Date de publication2023-11-01
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1140
    • Largeur (mm)1306
    • Profondeur (mm)550
    En rapport
    • Matériel principalMétal
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enPays-Bas
    • Fabriqué enPays-Bas
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Cheminées
    • Code CSI MasterFormat 201410 31 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Manufactured Fireplaces
    • Numéro OmniClass23-19 17 15
    • Titre OmniClassGas Fireplace