Publier vos produits
GP115/75S Foyer à gaz – Modèle 3-côtés
GP115/75S Foyer à gaz – Modèle 3-côtés

    GP115/75S Foyer à gaz – Modèle 3-côtés

    Kalfire GP115/75S
    Le Kalfire GP115/75S est un foyer à gaz fermé. La taille ou le style de votre intérieur ne constitue aucun obstacle : nos foyers fermés s’intègrent harmonieusement dans tout type d’espace. Conçus avec une exigence absolue, nos modèles ne font jamais de compromis sur la qualité ni sur le design.

    Design & Intérieur
    Avec le foyer à trois faces Kalfire GP115/75S, vous avez le choix entre plusieurs finitions intérieures. Vous pouvez également ajouter, en option, une fonction hybride/LED (pour un lit incandescent décoratif) et/ou la fonction NSG (Natural Spark Generator), qui crée de véritables étincelles au-dessus des flammes. Ces possibilités vous permettent de personnaliser le foyer selon vos goûts et vos préférences, afin qu’il s’intègre parfaitement dans votre espace et votre décoration.

    Technologie du brûleur
    Le brûleur Prestige breveté est intégré directement dans des bûches en céramique ultra-réalistes, disposées en forme de pyramide. Cette conception unique génère de hautes flammes vives qui semblent jaillir directement des bûches, offrant une impression inégalée de véritable feu de bois.

    Type de modèle
    Modèle à trois faces
    Le vitrage sans cadre entoure les flammes et offre une vue large et dégagée depuis trois angles différents. Ce modèle devient ainsi un élément central remarquable dans tout intérieur, permettant d’admirer le feu sous plusieurs perspectives.

    Spécification
    • Informations sur le produit
      Caractéristiques principales et spécifications techniques qui définissent les performances, la sécurité et la flexibilité de ce modèle.

      • Brûleur Prestige
      • Télécommande iMatch
      • Choix de finitions intérieures
      • Certification CE
      • Classe d’efficacité énergétique : A

      Intérieur
      La finition intérieure peut être adaptée au style et à l’ambiance de votre espace.

      • Version plate
      • Verre céramique noir
      • Design exclusif

      Spécifications
      Détails de performance du Kalfire GP115/55S.

      • Étiquette énergie : A
      • Rendement : 82 %
      • Puissance : 6,0 – 8,8 kW
      • Compatible gaz naturel et (bio)propane
      • H2 Ready
    Spécifications techniques
    • Réference unique.gp115-75s-gas-fire
    • Famille de produitsGas fireplace
    • Groupe de produitsThree-sided fireplace
    • TypeVitrine (modèle)
    • Date de publication2023-11-01
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1350
    • Largeur (mm)1306
    • Profondeur (mm)550
    En rapport
    • Matériel principalMétal
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enPays-Bas
    • Fabriqué enPays-Bas
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Cheminées
    • Code CSI MasterFormat 201410 31 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Manufactured Fireplaces
    • Numéro OmniClass23-19 17 15
    • Titre OmniClassGas Fireplace