Publier vos produits
GP60/79F Foyer à gaz – Modèle frontal
GP60/79F Foyer à gaz – Modèle frontal

    GP60/79F Foyer à gaz – Modèle frontal

    Kalfire GP60/79F
    Le Kalfire GP60/79F est un foyer à gaz fermé. La taille ou le style de votre intérieur ne constitue aucun obstacle : nos foyers fermés s’intègrent harmonieusement dans tout type d’espace. Conçus avec une exigence absolue, nos modèles ne font jamais de compromis sur la qualité ni sur le design.

    Design & Intérieur
    Avec les foyers de la série GP, vous avez le choix entre différentes finitions intérieures et cadres d’encastrement. Cette flexibilité vous permet de personnaliser le foyer pour qu’il corresponde parfaitement à vos goûts ainsi qu’au style de votre intérieur.

    Technologie du brûleur
    Le brûleur Prestige breveté est directement intégré dans des bûches en céramique ultra-réalistes, empilées en forme de pyramide. Cette conception unique génère de hautes flammes vives semblant jaillir directement des bûches, offrant une impression inégalée de véritable feu de bois.

    Type de modèle
    Modèle frontal
    En tant que modèle frontal, le GP60/79F s’intègre parfaitement dans un mur, une cheminée ou une solution sur mesure, tout en offrant un design épuré et moderne.

    Fonctions & Options
    - Fonction hybride/LED (lit incandescent décoratif)
    - Natural Spark Generator (NSG)
    - Options de finitions intérieures
    - Options de cadres d’encastrement

    Expérience
    Le GP60/79F allie technologie avancée et design authentique pour offrir une expérience du feu unique. Avec ses flammes réalistes, son lit incandescent et l’option d’étincelles au-dessus du foyer, ce modèle recrée l’ambiance chaleureuse d’un véritable feu de bois, avec tout le confort et l’efficacité du gaz.

    Spécification
    • Options du produit

      • Fonction hybride
      • Natural Spark Generator
      • Verre antireflet
      • Interface iMatch
      • Intégration domotique (maison connectée)

      Informations sur le produit

      • Brûleur Prestige
      • Télécommande iMatch
      • Options de finitions intérieures
      • Options de cadres d’encastrement
      • Certification CE
      • Classe d’efficacité énergétique : A

      Intérieur

      • Version plate
      • Verre céramique noir
      • Design exclusif
      • Argile
    Spécifications techniques
    • Réference unique.gp60-79f-gas-fire
    • Famille de produitsGas fireplace
    • Groupe de produitsFront fireplace
    • TypeVitrine (modèle)
    • Date de publication2023-11-01
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1339
    • Largeur (mm)813
    • Profondeur (mm)502
    En rapport
    • Matériel principalMétal
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enPays-Bas
    • Fabriqué enPays-Bas
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Cheminées
    • Code CSI MasterFormat 201410 31 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Manufactured Fireplaces
    • Numéro OmniClass23-19 17 15
    • Titre OmniClassGas Fireplace