Publier vos produits
GP75/59F Foyer à gaz – Modèle frontal

GP75/59F Foyer à gaz – Modèle frontal

Kalfire GP75/59F
Le Kalfire GP75/59F est un foyer à gaz fermé équipé du brûleur breveté Prestige, conçu pour allier efficacité, élégance et une expérience de flamme authentique. Quelle que soit la taille ou le style de votre intérieur, ce modèle frontal s’intègre harmonieusement et devient un point focal intemporel dans chaque espace de vie.

Design & Intérieur
En tant que modèle frontal, le GP75/59F dispose d’une large vitre frontale. Son design élégant et sans cadre le rend parfaitement adapté aussi bien aux intérieurs modernes qu’aux ambiances plus classiques, et il peut être intégré dans une cheminée au style de votre choix. L’intérieur peut être personnalisé avec différentes finitions : version plate, verre céramique noir ou design exclusif. Des cadres d’encastrement peuvent également être ajoutés afin d’harmoniser le foyer avec votre décoration.

Technologie du brûleur
Le brûleur Prestige breveté est directement intégré dans des bûches en céramique ultra-réalistes, empilées en forme de pyramide. Cette conception unique génère de hautes flammes vives qui semblent jaillir directement des bûches, offrant ainsi une impression inégalée de véritable feu de bois, tout en garantissant un rendement optimal.

Type de modèle
Modèle frontal
Avec sa large vitre frontale, le GP75/59F offre une vision dégagée et spectaculaire des flammes, faisant de lui un élément central dans tout intérieur. Les dimensions du vitrage varient de carrées à rectangulaires, selon la configuration et vos préférences esthétiques.

Caractéristiques & Options
- Fonction hybride (lit incandescent LED pour une ambiance supplémentaire)
- Natural Spark Generator (NSG) produisant de véritables étincelles au-dessus des flammes
- Verre antireflet pour un effet de « cheminée ouverte »
- Télécommande iMatch et commande via application mobile
- Intégration aux systèmes domotiques

Expérience
Le Kalfire GP75/59F associe une technologie de combustion avancée à une large gamme d’options de personnalisation, offrant ainsi l’équilibre parfait entre innovation et atmosphère. Des hautes flammes dynamiques aux étincelles optionnelles et au lit incandescent lumineux, ce foyer recrée une expérience unique de chaleur et d’authenticité dans chaque maison.

Spécification
  • Options du produit :

    • Fonction hybride
    • Natural Spark Generator
    • Verre antireflet
    • Interface iMatch
    • Intégration domotique (home automation)

    Informations sur le produit :

    • Brûleur Prestige
    • Télécommande iMatch
    • Options d’intérieurs
    • Options de cadres d’encastrement
    • Certification CE
    • Classe d’efficacité énergétique : A

    Intérieur :

    • Version plate
    • Verre céramique noir
    • Design exclusif
    • Effet brique
Spécifications techniques
  • Réference unique.gp75-59f-gas-fire
  • Famille de produitsGas fireplace
  • Groupe de produitsFront fireplace
  • TypeVitrine (modèle)
  • Date de publication2023-11-01
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)1139
  • Largeur (mm)964
  • Profondeur (mm)499
En rapport
  • Matériel principalMétal
  • Matériel secondaireVerre
  • Conçu enPays-Bas
  • Fabriqué enPays-Bas
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Cheminées
  • Code CSI MasterFormat 201410 31 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Manufactured Fireplaces
  • Numéro OmniClass23-19 17 15
  • Titre OmniClassGas Fireplace