Publier vos produits
GP85/50R Foyer à gaz – Modèle séparateur d’espace
GP85/50R Foyer à gaz – Modèle séparateur d’espace
GP85/50R Foyer à gaz – Modèle séparateur d’espace
GP85/50R Foyer à gaz – Modèle séparateur d’espace

    GP85/50R Foyer à gaz – Modèle séparateur d’espace

    Kalfire GP85/50R
    Le Kalfire GP85/50R est un foyer à gaz fermé doté du brûleur breveté Prestige, conçu pour allier élégance intemporelle et technologie de pointe. Quelle que soit la taille ou le style de votre intérieur, ce modèle s’intègre harmonieusement et enrichit l’ambiance de chaque espace.

    Design & Intérieur
    En tant que modèle roomdivider, le GP85/50R offre une visibilité optimale des flammes sous plusieurs angles, constituant ainsi une séparation naturelle idéale pour les espaces ouverts. Son design permet de profiter du feu des deux côtés, créant ainsi un point central chaleureux et convivial. L’intérieur peut être personnalisé avec une finition plate, du verre céramique noir ou une version design. Des cadres d’encastrement offrent en outre une flexibilité supplémentaire afin d’adapter la profondeur d’installation aux besoins de votre projet.

    Technologie du brûleur
    Au cœur du GP85/50R se trouve le brûleur Prestige breveté, intégré directement dans des bûches en céramique ultra-réalistes, empilées en forme de pyramide. Ce brûleur innovant génère de hautes flammes vives qui semblent jaillir directement des bûches, offrant une impression inégalée de véritable feu de bois, tout en garantissant une efficacité optimale.

    Type de modèle
    Modèle roomdivider
    Idéal pour les espaces de vie ouverts, le GP85/50R peut servir de séparation naturelle entre différentes zones de l’habitat. Il associe fonctionnalité et design raffiné, offrant une vision du feu qui sublime l’ambiance sous tous les angles.

    Fonctions & Options
    - Fonction hybride (lit incandescent LED pour une ambiance chaleureuse)
    - Natural Spark Generator (NSG) pour de véritables étincelles au-dessus des flammes
    - Télécommande iMatch et commande via application mobile
    - Intégration aux systèmes domotiques

    Expérience
    Le Kalfire GP85/50R devient le véritable point focal d’un intérieur grâce à sa vue immersive sur le feu et à ses multiples possibilités de personnalisation. Qu’il soit intégré dans une cloison ou installé comme séparation indépendante, il apporte chaleur, style et ambiance à chaque espace, garantissant une expérience du feu unique.

    Spécification
    • Options du produit :

      • Fonction hybride
      • Natural Spark Generator
      • Interface iMatch
      • Intégration domotique (maison connectée)

      Informations sur le produit :

      • Brûleur Prestige
      • Télécommande iMatch
      • Possibilités de finitions intérieures
      • Options de cadres d’encastrement
      • Certification CE
      • Classe d’efficacité énergétique : A

      Intérieur :

      • Version plate
      • Verre céramique noir
      • Design exclusif
    Spécifications techniques
    • Réference unique.gp85-50r-gas-fire
    • Famille de produitsGas fireplace
    • Groupe de produitsRoomdivider fireplace
    • TypeVitrine (modèle)
    • Date de publication2023-11-01
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1109
    • Largeur (mm)1289
    • Profondeur (mm)555
    En rapport
    • Matériel principalMétal
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enPays-Bas
    • Fabriqué enPays-Bas
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Cheminées
    • Code CSI MasterFormat 201410 31 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Manufactured Fireplaces
    • Numéro OmniClass23-19 17 15
    • Titre OmniClassGas Fireplace

    Disponibilité de la région

    L'Europe