Publier vos produits
Facades - E-Series Window
Kalwall

Facades - E-Series Window

Traduit par Google,
Les façades translucides Kalwall sont un moyen idéal pour envelopper votre bâtiment d’une lumière naturelle de qualité musée. Atteignez des niveaux d’isolation comparables à un mur solide (R-20) avec des propriétés durables et durables. L'éclairage naturel translucide offre de nombreux avantages par rapport aux options transparentes, notamment lorsqu'il s'agit de garantir l'intimité dans les espaces accessibles au public. Les rénovations avec Kalwall par rapport au verre entraînent des économies considérables et des performances améliorées. Évitez les pertes et les gains de chaleur grâce à un ensemble d’isolation personnalisé. Réduisez la dépendance à la lumière artificielle et les coûts électriques grâce à une lumière du jour utilisable et sans éblouissement. Éliminez le besoin de stores ou d'autres dépenses de contrôle du soleil. Bénéficiez de tous les avantages de la lumière du jour translucide grâce au vitrage visuel pour la connexion avec l’extérieur. Nos systèmes de remplacement de fenêtres haute performance sont proposés à des prix très compétitifs, pratiquement sans entretien et offrent une sécurité accrue par rapport aux rénovations de verre typiques pour une résistance accrue aux chocs et au vandalisme.
Spécifications techniques
  • Réference unique.facades-e-series-window
  • Famille de produitsFacades
  • Groupe de produitsReplacement Windows
  • Date de publication2024-03-12
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalFibre de verre composite renforcée de polymère
  • Matériel secondaireAluminium
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieMurs - Mur rideau
  • Classification IFCMur Rideau
  • Code Uniclass 2015Ss_25_10_20_90
  • Description de l'Uniclass 2015Unitized curtain walling systems
  • Code CSI MasterFormat 201408 44 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Curtain Wall and Glazed Assemblies
  • Numéro OmniClass23-13 33 27 11 11
  • Titre OmniClassCurtain Wall Components