Publier vos produits
Facades - Snap on Cover Unitized Curtain Wall Systems
Kalwall

Facades - Snap on Cover Unitized Curtain Wall Systems

Traduit par Google,
Les façades translucides Kalwall sont un moyen idéal pour envelopper votre bâtiment d’une lumière naturelle de qualité musée. Atteignez des niveaux d’isolation comparables à un mur solide (R-20) avec des propriétés durables et durables. L'éclairage naturel translucide offre de nombreux avantages par rapport aux options transparentes, notamment lorsqu'il s'agit de garantir l'intimité dans les espaces accessibles au public. Bénéficiez de tous les avantages d’une façade Kalwall avec en prime l’unification en usine. En plus des panneaux de lumière naturelle translucides, les concepteurs peuvent intégrer des fenêtres fixes et ouvrantes, des panneaux opaques et des persiennes fixes. L'unitisation en usine offre un ajustement supérieur, surtout par rapport aux systèmes assemblés sur le terrain. À la livraison, de grands panneaux unifiés peuvent être installés rapidement pour économiser du temps et de l'argent. Cette approche permet de clôturer le bâtiment en une fraction du temps par rapport aux systèmes de murs-rideaux conventionnels. Des murs-rideaux à un étage aux murs-rideaux à plusieurs étages, les murs-rideaux unifiés Kalwall offrent des solutions d'éclairage naturel modulaires qui équilibrent l'esthétique, les performances et le coût.
Spécifications techniques
  • Réference unique.facades-snap-on-cover-unitized-curtain-wall-systems
  • Famille de produitsFacades
  • Groupe de produitsUnitized Wall Systems
  • Date de publication2024-03-12
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalFibre de verre composite renforcée de polymère
  • Matériel secondaireAluminium
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieMurs - Mur rideau
  • Classification IFCMur Rideau
  • Code Uniclass 2015Ss_25_10_20_90
  • Description de l'Uniclass 2015Unitized curtain walling systems
  • Code CSI MasterFormat 201408 44 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Curtain Wall and Glazed Assemblies
  • Numéro OmniClass23-13 33 27 11 15
  • Titre OmniClassTranslucent Curtain Wall Assemblies