Publier vos produits
Facades - Thermal Strut Wall Systems
Kalwall

Facades - Thermal Strut Wall Systems

Traduit par Google,
Les façades translucides Kalwall sont un moyen idéal pour envelopper votre bâtiment d’une lumière naturelle de qualité musée. Atteignez des niveaux d’isolation comparables à un mur solide (R-20) avec des propriétés durables et durables. L'éclairage naturel translucide offre de nombreux avantages par rapport aux options transparentes, notamment lorsqu'il s'agit de garantir l'intimité dans les espaces accessibles au public. Les systèmes muraux Kalwall sont parfaits pour les applications de façade qui ne nécessitent pas d'unifier des vitrages fixes ou mobiles ou des persiennes avec des panneaux translucides. Apportez un éclairage naturel magnifique et performant à vos écoles, bureaux, installations sportives et bien plus encore grâce à cette solution simple et efficace. De jour comme de nuit, Kalwall peut être l’élément phare de toute conception de façade. Les panneaux sandwich structurels Kalwall, jusqu'à 5' x 20', peuvent être utilisés pour créer des systèmes de murs plats ou incurvés. Les panneaux sont disponibles en épaisseurs de 2-3/4″ et 4″ et peuvent être personnalisés pour s’adapter à une variété de conditions de tête et de seuil. Les configurations de conception typiques incluent les ouvertures perforées, les applications à un ou plusieurs étages.
Spécifications techniques
  • Réference unique.facades-thermal-strut-curtain-wall-systems
  • Famille de produitsFacades
  • Groupe de produitsWall Systems
  • Date de publication2024-03-07
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieMurs - Mur rideau
  • Code Uniclass 2015Ss_25_10_20
  • Description de l'Uniclass 2015Curtain walling systems
  • Code CSI MasterFormat 201408 44 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Curtain Wall and Glazed Assemblies
  • Numéro OmniClass23-13 33 27 11
  • Titre OmniClassCurtain Walls