Publier vos produits
Structures Unlimited - Single Wing Canopy
Kalwall

Structures Unlimited - Single Wing Canopy

Traduit par Google,

Les conceptions originales de marquises de Structures Unlimited, Inc. apportent une touche distinctive à tout bâtiment. En tant que partenaire unique, nous prenons en charge l'intégralité du projet, vous permettant ainsi de gagner du temps et de simplifier la coordination sur votre chantier.

Nous associons les panneaux sandwich translucides Kalwall® à notre ossature légère en aluminium pour former une structure durable, rigide et résistante qui offre un éclairage naturel équilibré et sans éblouissement.

La robustesse de nos auvents, marquises et passerelles est optimale sous tous les climats, résistant aux vents violents des ouragans, aux fortes accumulations de neige et aux normes les plus exigeantes. Nos solutions préfabriquées sont idéales pour relier des bâtiments ou protéger les entrées et les zones de dépose des intempéries.

L'illumination nocturne de nos marquises translucides crée un effet de marquise et facilite l'orientation visuelle en mettant en valeur l'entrée d'un bâtiment. En journée, nos panneaux translucides sécurisent les entrées grâce à des espaces de transition uniformément éclairés. Ils éliminent les ombres, souvent sources de confusion visuelle et de risques de chute. De plus, en minimisant le contraste lumineux entre l'intérieur et l'extérieur, nos marquises favorisent l'adaptation visuelle et réduisent la désorientation, un atout particulièrement important pour les personnes âgées ou malvoyantes.

Ni la pluie ni la neige ne résistent à nos auvents. Notre système unique de recouvrement horizontal élimine les fuites qui affectent d'autres systèmes. Les pare-neige et les gouttières s'intègrent facilement. Nous proposons également des éléments décoratifs tels que des courbes, des câbles, des mâts et des entretoises. Contrairement aux options en verre, nos panneaux translucides, nécessitant peu d'entretien, utilisent l'eau de pluie naturelle pour se nettoyer et minimiser l'accumulation de saletés et de débris.

Spécifications techniques
  • Réference unique.structures-unlimited-single-wing-canopy
  • Famille de produitsCanopies
  • Groupe de produitsSupported Roof
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-10-13
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieConstruction - Protections solaires
  • Code Uniclass 2015Ss_25_50_45_10
  • Description de l'Uniclass 2015Canopy systems
  • Code CSI MasterFormat 201410 73 16
  • Titre CSI MasterFormat 2014Canopies