Publier vos produits
Water meter, flowIQ® 3200 – KWM3230, G1 1/2B (R1 1/4) x 260 mm
Water meter, flowIQ® 3200 – KWM3230, G1 1/2B (R1 1/4) x 260 mm
Water meter, flowIQ® 3200 – KWM3230, G1 1/2B (R1 1/4) x 260 mm
Water meter, flowIQ® 3200 – KWM3230, G1 1/2B (R1 1/4) x 260 mm
    Kamstrup

    Water meter, flowIQ® 3200 – KWM3230, G1 1/2B (R1 1/4) x 260 mm

    Traduit par Google,

    Le compteur d'eau Kamstrup a été soumis à un test de type OIML R49 très complet en vue de garantir un compteur stable, précis et fiable à long terme. L'un des nombreux avantages du compteur d'eau est le fait qu'il ne comporte aucune pièce d'usure, ce qui est synonyme de longévité.

    Spécification
    • flowIQ® 2200/3200 meters cover a series of integrated, hermetically sealed water meters with a wired interface connection on front of the meter, as well as integrated radio communication. flowIQ® 2200/3200 is a static ultrasonic meter using the ultrasonic time of flight measurement principle and without any moving parts. The water meter has been approved for the European markets according to the Measurement Instruments Directive MID2014/32EU, based on OIML R49 (‘International Organization of Legal Metrology’) with ‘FORCE Certification’ as notified body.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.02-B-XX-D-X-3M-X-XX
    • Famille de produitsWater Meters
    • Groupe de produitsflowIQ®3200
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-03-21
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)118
    • Largeur (mm)190
    • Profondeur (mm)90
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Matériel secondaireComposite multi-matériaux
    • Conçu enDanemark
    • Fabriqué enDanemark
    Classification
    • BIMobject CatégoriePlomberie - Divers
    • Classification IFCTerminal de flux
    • Code ETIMEG000045
    • Nom ETIMMeters
    • Nom UNSPSCMetering or injection or proportioning pumps
    • Code UNSPSC40151552
    • Code Uniclass 2015Pr_80_51_46_92
    • Description de l'Uniclass 2015Ultrasonic flowmeters
    • Code CSI MasterFormat 201440 71 66
    • Titre CSI MasterFormat 2014Transit Time Flow Meters
    • Numéro OmniClass23-39 27 00
    • Titre OmniClassWater Utility Equipment

    Disponibilité de la région

    L'Europe Amérique du Nord