Publier vos produits
Water meter, flowIQ®2200 EU KWM 2231, G1B(R3/4)x190 mm
Water meter, flowIQ®2200 EU KWM 2231, G1B(R3/4)x190 mm
Water meter, flowIQ®2200 EU KWM 2231, G1B(R3/4)x190 mm
    Kamstrup

    Water meter, flowIQ®2200 EU KWM 2231, G1B(R3/4)x190 mm

    Traduit par Google,

    Les compteurs flowIQ® 2200 couvrent une série de compteurs d'eau intégrés, hermétiquement scellés avec communication radio intégrée. Le flowIQ® 2200 est un compteur à ultrasons statique – sans aucune pièce mobile – utilisant le principe de mesure du temps de vol par ultrasons. La série flowIQ® 2200 est livrée avec différentes options de batterie. Le flowIQ® 2200 – KWM2231 est alimenté par deux piles A. Le flowIQ® 2200 – KWM2210 est alimenté par une batterie C-cell. Les batteries au lithium internes, peuvent fournir jusqu'à 16 ans de vie. La série flowIQ® 2200 est entièrement conforme à la norme IP68 - protégée contre la pénétration d'humidité interne et la pénétration d'eau externe et peut donc être immergée dans l'eau. Ceci s'applique pendant toute la durée de vie du compteur.

    Spécification
    • flowIQ® 2200 measures the water velocity using ultrasonic signals. Through two ultrasonic transducers inside the water meter an audio signal is sent with and against the flow direction. A transducer serves as both ‘transmitter’ and ‘receiver’ when sending or receiving signals. The ultrasonic signal travelling with the flow will be the first to reach the opposite transducer, while the signal running against the flow will be received a little later. The time difference between the two signals can be converted into flow velocity and thereby also into a volume. The measuring principle is called ‘bidirectional ultrasound technique based on the transit time method’ which is a proven, long-term stable and accurate measuring principle

    Spécifications techniques
    • Réference unique.02-K-51-A-X-2D-8-xx
    • Famille de produitsWater Meters
    • Groupe de produitsflowIQ®2200
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-07-14
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)54
    • Largeur (mm)190
    • Profondeur (mm)91.6
    En rapport
    • Matériel principalComposite multi-matériaux
    • Matériel secondaireComposite multi-matériaux
    • Conçu enDanemark
    • Fabriqué enDanemark
    Classification
    • BIMobject CatégoriePlomberie - Divers
    • Classification IFCTerminal de flux
    • Code ETIMEG000045
    • Nom ETIMMeters
    • Code Uniclass 2015Pr_80_51_46_92
    • Description de l'Uniclass 2015Ultrasonic flowmeters
    • Code CSI MasterFormat 201440 71 66
    • Titre CSI MasterFormat 2014Transit Time Flow Meters
    • Numéro OmniClass23-39 27 00
    • Titre OmniClassWater Utility Equipment

    Disponibilité de la région

    L'Europe Amérique du Nord