Publier vos produits
Water meter, flowIQ®2200 – KWM2230, G1B (R3/4) x 130 mm.
Water meter, flowIQ®2200 – KWM2230, G1B (R3/4) x 130 mm.
Water meter, flowIQ®2200 – KWM2230, G1B (R3/4) x 130 mm.
Water meter, flowIQ®2200 – KWM2230, G1B (R3/4) x 130 mm.
    Kamstrup

    Water meter, flowIQ®2200 – KWM2230, G1B (R3/4) x 130 mm.

    Traduit par Google,

    Les compteurs flowIQ® 2200/3200 couvrent une série de compteurs d'eau intégrés et hermétiquement scellés avec un

    connexion d'interface sur le devant du compteur, ainsi que la communication radio intégrée.

    Le flowIQ® 2200/3200 est un compteur à ultrasons statique utilisant le principe de mesure du temps de vol par ultrasons et sans aucune pièce mobile. L'interface câblée peut être utilisée pour la connexion à la passerelle flowIQ® ou être reprogrammée avec différentes options de sortie d'impulsions. La passerelle flowIQ® peut être utilisée comme affichage à distance et/ou peut être utilisée avec l'IoT (Internet des objets) pour une communication supplémentaire

    options. Les compteurs flowIQ® 2200 et flowIQ® 3200 sont destinés à la mesure de la consommation d'eau potable froide et chaude dans les résidences, les immeubles à logements multiples et les applications commerciales.

    Le compteur est conforme à la directive MID pour les compteurs d'eau à ultrasons et est testé conformément aux recommandations internationales OIML R49.

    La série flowIQ® 2200 est entièrement constituée de composite, ou d'un boîtier composite associé à une pièce de débit métallique (ci-après dénommée corps en 2 parties). La série flowIQ® 3200 est, pour toutes les tailles, un boîtier composite associé à un corps métallique. Les deux séries sont alimentées par batterie avec une batterie D-cell offrant une longue durée de vie de la batterie, même avec une communication haute performance. Les séries flowIQ® 2200/3200 sont entièrement protégées contre la pénétration d'eau interne ou externe.

    Le flowIQ® 3200 convient aux mesures dans les appartements à logements multiples et les locaux commerciaux légers.

    Le compteur peut être monté dans des stations de pompage ou des têtes de puits.

    L'interface câblée du flowIQ® 2200 et du flowIQ® 3200 est conçue pour des conditions entièrement immergées.

    Le compteur peut être utilisé avec ou sans le câble connecté à l'interface filaire, sans compromettre la protection IP.

    Spécification
    • D-cell powered water meter design with life up to 20 years, depending on selected data package and ambient installation temperature

      No moving parts ensures low maintenance and a long-term reliable device with a low cost of ownership.

      Market leading water ingress protection – IP68.

      IP68 with wired interface.

      9 digits for volume and 4 digits flow rate available in display.

      Acoustic Leak Detection for meter sizes up to 10 m3/h.

      Low start flow, starting at 0.9 L/h for the smallest meter sizes.

      Measures volume every second.

      Water temperature measurements on meter sizes up to 4 m³/h.

      Ambient temperature measurements on all meter sizes.

      ‘Leak’, ‘burst’, ‘tamper’, ‘no flow’, ‘low battery’ and ‘radio off’ alarms in display.

      Internal data logger with storage for up to 2400 hourly values, 460 daily values, 36 monthly values and 20 yearly values.

      Type tested in accordance with requirements for custody transfer MI-001 & the OIML R49 recommendations.

      All wetted materials are compliant with international drinking water regulations.

      Manufactured under strict hygienic control and calibrated in Kamstrup in-house laboratories that are accredited according to ISO 17025 standard.

      Available with integrated radio communication.

      Wired interface connection to flowIQ® Gateway (modular communication solution).

      Programmable wired interface to different volume pulse output.

      Infrared interface to read onboard loggers and update the meter configuration.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.02-K-XX-D-X-2B-X-XX
    • Famille de produitsWater Meters
    • Groupe de produitsflowIQ®2200
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-01-24
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)100
    • Largeur (mm)130
    • Profondeur (mm)90
    En rapport
    • Matériel principalComposite multi-matériaux
    • Conçu enDanemark
    • Fabriqué enDanemark
    Classification
    • BIMobject CatégoriePlomberie - Divers
    • Classification IFCTerminal de flux
    • Code ETIMEG000045
    • Nom ETIMMeters
    • Nom UNSPSCMetering or injection or proportioning pumps
    • Code UNSPSC40151552
    • Code Uniclass 2015Pr_80_51_46_92
    • Description de l'Uniclass 2015Ultrasonic flowmeters
    • Code CSI MasterFormat 201440 71 66
    • Titre CSI MasterFormat 2014Transit Time Flow Meters
    • Numéro OmniClass23-39 27 00
    • Titre OmniClassWater Utility Equipment

    Disponibilité de la région

    L'Europe Amérique du Nord