Publier vos produits
Water meter, flowIQ®2200-KWM2220-US, GPM= 25, 5/8"x3/4" - 1" NPSM
Water meter, flowIQ®2200-KWM2220-US, GPM= 25, 5/8"x3/4" - 1" NPSM
Water meter, flowIQ®2200-KWM2220-US, GPM= 25, 5/8"x3/4" - 1" NPSM
Water meter, flowIQ®2200-KWM2220-US, GPM= 25, 5/8"x3/4" - 1" NPSM
    Kamstrup

    Water meter, flowIQ®2200-KWM2220-US, GPM= 25, 5/8"x3/4" - 1" NPSM

    Traduit par Google,

    Le compteur d'eau Kamstrup a été soumis à un test de type OIML R49 très complet en vue de garantir un compteur stable, précis et fiable à long terme.

    Spécification
    • flowIQ® 2200:

      - Dual band radio

               - AMR [Walk-by/drive-by]

               - AMI [Fixed network]

      - Ultrasonic measurement

      - Sustainable measurement accuracy

      - Temperature measurement

      - IP68 Vacuum sealed construction

      - Lead free and certified to NSF/ANSI 61

      - Flow measurement in display

      - Acoustic leak detection in service and distribution line.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.02-K-YY-D-X-8B-8UB_L
    • Famille de produitsWater Meters
    • Groupe de produitsflowIQ®2200
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-07-12
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)6.7
    • Largeur (pouces)7.5
    • Profondeur (pouces)3.6
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Matériel secondaireComposite multi-matériaux
    • Poids net (Lbs)1.02
    Classification
    • BIMobject CatégoriePlomberie - Divers
    • Classification IFCTerminal de flux
    • Code ETIMEG000045
    • Nom ETIMMeters
    • Code Uniclass 2015Pr_80_51_46_92
    • Description de l'Uniclass 2015Ultrasonic flowmeters
    • Code CSI MasterFormat 201440 71 66
    • Titre CSI MasterFormat 2014Transit Time Flow Meters
    • Numéro OmniClass23-39 27 00
    • Titre OmniClassWater Utility Equipment

    Disponibilité de la région

    L'Europe Amérique du Nord