Publier vos produits
Water meter, flowIQ® 3200 – KWM3230, DN65 x 300 mm
Water meter, flowIQ® 3200 – KWM3230, DN65 x 300 mm
Water meter, flowIQ® 3200 – KWM3230, DN65 x 300 mm
Water meter, flowIQ® 3200 – KWM3230, DN65 x 300 mm
    Kamstrup

    Water meter, flowIQ® 3200 – KWM3230, DN65 x 300 mm

    Traduit par Google,

    Les compteurs et appareils d'eau intelligents de Kamstrup reposent sur plus de 30 ans d'expérience. Ils sont basés sur la dernière technologie ultrasonique et conçus pour garantir une précision et une fiabilité élevées tout au long de leur durée de vie.

    Spécification
    • flowIQ® 3200 covers a series of integrated, hermetically sealed water meters with a wired interface connection on the front of the meter as well as integrated radio communication. The wired connection can be used for connecting with flowIQ® Gateway or to be reprogrammed with different pulse output options. flowIQ® Gateway can be used as a remote display and/or with additional communication options - see documentation for flowIQ® Gateway. The flowIQ® 3200 series is, for all sizes, a composite housing unit combined with a metal body, all operated with a D-cell battery providing battery life up to 20 years depending on the selected data package and ambient installation temperature. flowIQ® 3200 is suitable for measurement in multi-unit apartments and commercial premises. The meter is suitable for mounting in pump stations or well heads and is fully protected against internal or external penetration of water. Other key features include intelligent alarms and info codes as well as a configurable log to match your data needs. All of this ensures fair and accurate billing, improves the data quality and helps to reduce the non-revenue water.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.02-L-XX-D-X-4T-X-XX
    • Famille de produitsWater Meters
    • Groupe de produitsflowIQ®3200
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-04-07
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)199
    • Largeur (mm)300
    • Profondeur (mm)169
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Matériel secondaireComposite multi-matériaux
    • Conçu enDanemark
    • Fabriqué enDanemark
    Classification
    • BIMobject CatégoriePlomberie - Divers
    • Classification IFCTerminal de flux
    • Code ETIMEG000045
    • Nom ETIMMeters
    • Nom UNSPSCMetering or injection or proportioning pumps
    • Code UNSPSC40151552
    • Code Uniclass 2015Pr_80_51_46_92
    • Description de l'Uniclass 2015Ultrasonic flowmeters
    • Code CSI MasterFormat 201440 71 66
    • Titre CSI MasterFormat 2014Transit Time Flow Meters
    • Numéro OmniClass23-39 27 00
    • Titre OmniClassWater Utility Equipment

    Disponibilité de la région

    L'Europe Amérique du Nord