Publier vos produits
flowIQ®3200-KWM3220-US, GPM= 700,  Flanged 4" / 4” x 14”
flowIQ®3200-KWM3220-US, GPM= 700,  Flanged 4" / 4” x 14”
flowIQ®3200-KWM3220-US, GPM= 700,  Flanged 4" / 4” x 14”
flowIQ®3200-KWM3220-US, GPM= 700,  Flanged 4" / 4” x 14”
flowIQ®3200-KWM3220-US, GPM= 700,  Flanged 4" / 4” x 14”
    Kamstrup

    flowIQ®3200-KWM3220-US, GPM= 700, Flanged 4" / 4” x 14”

    Traduit par Google,

    Compteurs d'eau intelligents Kamstrup.

    Le flowIQ® 3200 est construit avec une partie débit en acier inoxydable et est classé IP68, ce qui signifie qu'il peut être installé et immergé en permanence dans l'eau sans aucun risque d'infiltration d'eau dans l'affichage du compteur ou les composants internes. Le compteur d'eau industriel utilise une technique de mesure ultrasonique bidirectionnelle pour garantir que la consommation d'eau commerciale et industrielle est mesurée avec précision à des débits élevés et faibles. Sans pièces mobiles, le compteur conservera la même précision que le jour où il a été installé.

    Spécification
    • flowIQ® 3200

      - Dual band radio

      - AMR (Walk-by/drive-by)

      - AMI (Fixed network)

      - Ultrasonic measurement

      - Sustainable measurement accuracy

      - IP68 Vacuum sealed construction

      - Lead free and certified to NSF/ANSI 61

      - Flow measurement in display

    Spécifications techniques
    • Réference unique.02-L-YY-D-X-8P-8UB
    • Famille de produitsWater Meters
    • Groupe de produitsflowIQ®3200
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-10-13
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)11.9
    • Largeur (pouces)14
    • Profondeur (pouces)8.66
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Matériel secondaireComposite multi-matériaux
    • Conçu enDanemark
    • Fabriqué enDanemark
    • Poids net (Lbs)43
    Classification
    • BIMobject CatégoriePlomberie - Divers
    • Classification IFCTerminal de flux
    • Code ETIMEG000045
    • Nom ETIMMeters
    • Nom UNSPSCMetering or injection or proportioning pumps
    • Code UNSPSC40151552
    • Code Uniclass 2015Pr_80_51_46_92
    • Description de l'Uniclass 2015Ultrasonic flowmeters
    • Code CSI MasterFormat 201440 71 66
    • Titre CSI MasterFormat 2014Transit Time Flow Meters
    • Numéro OmniClass23-39 27 00
    • Titre OmniClassWater Utility Equipment

    Disponibilité de la région

    L'Europe Amérique du Nord