Publier vos produits
Compteur d’eau, flowIQ®2200, Q3 2,5 m3/h, G1B (R¾)x130 mm
Compteur d’eau, flowIQ®2200, Q3 2,5 m3/h, G1B (R¾)x130 mm
Compteur d’eau, flowIQ®2200, Q3 2,5 m3/h, G1B (R¾)x130 mm
    Kamstrup

    Compteur d’eau, flowIQ®2200, Q3 2,5 m3/h, G1B (R¾)x130 mm

    Les compteurs d’eau Kamstrup ont été soumis à un essai exhaustif de type OIML R49 qui leur garantit stabilité, précision et fiabilité à long terme. L’un des nombreux avantages du compteur d’eau est qu’il ne comporte aucune pièce d’usure, ce qui constitue un gage de longévité.
    Spécification
    • Le flowIQ®2200 est un compteur d’eau statique compact et hermétique conçu pour enregistrer la consommation d’eau froide. Ce compteur d’eau est construit comme une chambre sous vide fabriquée à partir d’un matériau composite moulé. Les composants électriques bénéficient donc d'une protection totale contre les infiltrations d’eau. Caractéristiques en bref : faible écoulement de départ, mesure la température de l’eau et la température ambiante, pas de pièces mobiles et donc pas d’usure, pile au lithium, plusieurs codes d’information, grand écran clair, totalement hermétique, étanchéité parfaite (IP68), convient au montage dans des fosses. Détection acoustique intégrée des fuites potentielles.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.02-x-xx-x-C-2B-x-xx
    • Famille de produitsWater Meters
    • Groupe de produitsflowIQ®2200
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-08-27
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)64
    • Largeur (mm)91.6
    • Profondeur (mm)130
    En rapport
    • Matériel principalPlastique
    • Matériel secondairePlastique
    • Conçu enDanemark
    • Fabriqué enDanemark
    • Poids net (Kg)0.4
    Classification
    • BIMobject CatégoriePlomberie - Divers
    • Classification IFCTerminal de flux

    Disponibilité de la région

    L'Europe Amérique du Nord