Publier vos produits
Compteur d’eau, MULTICAL®21/flowIQ®2101, G¾B(R½)x110 mm.
Compteur d’eau, MULTICAL®21/flowIQ®2101, G¾B(R½)x110 mm.
Compteur d’eau, MULTICAL®21/flowIQ®2101, G¾B(R½)x110 mm.
    Kamstrup

    Compteur d’eau, MULTICAL®21/flowIQ®2101, G¾B(R½)x110 mm.

    Les compteurs d’eau Kamstrup ont été soumis à un essai exhaustif de type OIML R49 qui leur garantit stabilité, précision et fiabilité à long terme. L’un des nombreux avantages du compteur d’eau est qu’il ne comporte aucune pièce d’usure, ce qui constitue un gage de longévité.
    Spécification
    • Le MULTICAL®21 / flowIQ®2101 est un compteur d’eau statique compact et hermétique conçu pour enregistrer la consommation d’eau froide et d’eau chaude. Ce compteur d’eau est construit comme une chambre sous vide fabriquée à partir d’un matériau composite moulé. Les composants électriques bénéficient donc d'une protection totale contre les infiltrations d’eau. Caractéristiques en bref : faible écoulement de départ, mesure la température de l’eau et la température ambiante, pas de pièces mobiles et donc pas d’usure, pile au lithium, plusieurs codes d’information, grand écran clair, totalement hermétique, étanchéité parfaite (IP68), convient au montage dans des fosses.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.021-YY-Z0A-XXX
    • Famille de produitsWater Meters
    • Groupe de produitsMULTICAL®21/flowIQ®2101
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-11-19
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)60
    • Largeur (mm)91.6
    • Profondeur (mm)110
    Liens
    En rapport
    • Matériel principalComposite multi-matériaux
    • Matériel secondaireComposite multi-matériaux
    • Conçu enDanemark
    • Fabriqué enDanemark
    • Poids net (Kg)0.37
    Classification
    • BIMobject CatégoriePlomberie - Divers
    • Classification IFCTerminal de flux
    • Code ETIMEG000045
    • Nom ETIMMeters
    • Nom UNSPSCMetering or injection or proportioning pumps
    • Code UNSPSC40151552
    • Code Uniclass 2015Pr_80_51_46_92
    • Description de l'Uniclass 2015Ultrasonic flowmeters
    • Code CSI MasterFormat 201440 71 66
    • Titre CSI MasterFormat 2014Transit Time Flow Meters
    • Numéro OmniClass23-39 27 00
    • Titre OmniClassWater Utility Equipment

    Disponibilité de la région

    L'Europe Amérique du Nord